Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel met richtingsslot voor zware industriële toepassingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat die een stabiele en veilige montage op het draagframe waarborgt. De behuizing is uitgevoerd met een rollager als zwenklager en is vervaardigd uit zwaar gietijzer of gesmeed ijzer, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele en nauwkeurige rolbeweging. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan en het wielhuis is van aluminium, wat duurzaamheid met laag gewicht combineert. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 2000 kg. Bij dynamische belasting is het wiel geschikt voor 800 kg bij een snelheid van 6 km/h en voor 1000 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
S4-materiaalnummer
990830357
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
110 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
800 kg
Statisch draagvermogen
2000 kg
Totale hoogte
305 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
6,1 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
375 mm
Offset
61 mm
Zwenk radius
187,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
55 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
55 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Richtingvergrendeling
Directional lock 9651/9681

De Richtingvergrendeling is een accessoire met een gewicht van 0,28 kg, ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor het vergrendelen van de draairichting, waardoor ongewenste rotatie wordt voorkomen en de stabiliteit van het systeem wordt gewaarborgd. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar directionale controle essentieel is.

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø250

De Voetbescherming is een Accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit beschermingscomponent biedt optimale beveiliging tegen beschadigingen en slijtage van de voet van de wiel-constructie. Met een gewicht van 0 kg is dit accessoire uitermate licht en draagt het niet significant bij aan de totale massa van het systeem. De Voetbescherming is ideaal voor toepassingen waar bescherming van kritieke onderdelen essentieel is en kan eenvoudig worden gemonteerd op standaard wielconstructies.

Wiel 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het lichaam is vervaardigd uit polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 2200 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 1100 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 1320 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 mm en beschikt over precisie kogellagers die zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. Dit wiel is geschikt voor zeer zware lasten met een statische draagcapaciteit van 2000 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 6 km/h of 1000 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Kappa load is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Het product Kappa load betreft wielen met totale vergrendeling, voorkant van het wiel, bedoeld voor industrieel transport. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is voorzien van een rollager en is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers; het loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan en de wielkern bestaat uit aluminium. De totale hoogte bedraagt 305 mm. De statische belastbaarheid is 2000 kg, terwijl de dynamische belasting 800 kg bij 6 km/h en 1000 kg bij 4 km/h bedraagt. Toepassingen omvatten luchtvaart- en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg