Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Kappa load is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is voorzien van een Rollager en is vervaardigd uit Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers; de loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam van Gietijzer is gemaakt. De totale hoogte bedraagt 355 mm. De statische belasting bedraagt 2400 kg. De dynamische belasting bedraagt 1200 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1440 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, Automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652FTP300P63 CL67
EAN
4031582314816
S4-materiaalnummer
990830400
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Totale breedte
116 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1440 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1200 kg
Statisch draagvermogen
2400 kg
Totale hoogte
355 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
15,03 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
445 mm
Offset
70 mm
Zwenk radius
222,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
300 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Wielen 300 mm
Wielen 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 300 mm en beschikt over precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. De loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, terwijl de wielschijf uit gietijzer is vervaardigd, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte onder zware belasting. De totale hoogte van het product bedraagt 355 mm. Dit wiel is geschikt voor een statische draagcapaciteit van 2400 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel tot 1200 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 1440 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Kappa load is ideaal voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM-toepassingen, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge draagcapaciteit essentieel zijn.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 300 mm
Wielen met Richtingsslot 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot (Wielen met Richtingsslot), ontworpen voor zwaar belaste transporttoepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, de automobielindustrie (Automotive OEM), keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat (Rechthoekige plaat), die een stabiele en vlakke montage op het frame of chassis van het voertuig waarborgt. De behuizing bestaat uit gietijzer of gesmeed ijzer van zware uitvoering (Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar) en voorziet in een rollager (Rollager) voor een soepele richtingsrotatie onder belasting. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is voorzien van een loopvlak van gegoten polyurethaan (Polyurethaan, Gegoten), gemonteerd op precisie kogellagers (Precisie kogellagers) voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 355 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 2400 kg. Bij dynamische belasting is het wiel geschikt voor 1200 kg bij een snelheid van 6 km/h en voor 1440 kg bij een snelheid van 4 km/h.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg