Wielen met Richtingsslot 300 mm
Kappa load
Bestelnummer:
990830294
EAN:
4031582314540
Productnummer:
9651FTP300P63 CL67
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die geschikt is voor een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Kappa load is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die geschikt is voor een breed scala aan industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en is uitgerust met een rollager voor optimale draaibeweging en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is voorzien van precisie kogellagers die zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert, terwijl de wielkern uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 355 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële omgevingen en kan een statische belasting van 2400 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 1200 kg bij een snelheid van 6 km/h of 1440 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Kappa load is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge belastingscapaciteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen