Wielen 300 mm
Kappa load
Bestelnummer:
990830239
EAN:
4031582314274
Productnummer:
9650FTP300P63 CL67
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevesti...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 300 mm en beschikt over precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. De loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, terwijl de wielschijf uit gietijzer is vervaardigd, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte onder zware belasting. De totale hoogte van het product bedraagt 355 mm. Dit wiel is geschikt voor een statische draagcapaciteit van 2400 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel tot 1200 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 1440 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Kappa load is ideaal voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM-toepassingen, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge draagcapaciteit essentieel zijn.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht