Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652TOP125P63 CL67
EAN
4031582348781
S4-materiaalnummer
990838867
Kernattributen
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Totale breedte
116 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
840 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
700 kg
Statisch draagvermogen
1400 kg
Totale hoogte
170 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
4,2 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
225 mm
Offset
48 mm
Zwenk radius
112,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 150 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

150 mm
Zwaar gebruik
150 mm
Zwaar gebruik
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager draaicirkel voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.

125 mm
170 mm
Zwaar gebruik
125 mm
170 mm
Zwaar gebruik
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Kappa load
9651TOP125P63 CL67

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Dit robuuste zwenkwiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

125 mm
170 mm
Zwaar gebruik
125 mm
170 mm
Zwaar gebruik