Overal in gebruik: Onze wielen
De eigenschappen van onze wielreeksen zijn even veelzijdig als hun toepassing. Ze zijn exact afgestemd op de vereiste parameters en bieden optimale mobiliteit met perfect op elkaar afgestemde componenten, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.
Bij het uitvoeren van het letterlijke draaipunt, kan het type bij een verscheidenheid aan wielen, van glij- tot precisiekogellagers, individueel worden bepaald. In combinatie met een geschikte behuizing en
aanbouwdelen zijn de meeste wielen ook verkrijgbaar als een compleet zwenkwiel.
Maar ongeacht of ze afzonderlijk of samengesteld worden gebruikt, als een centraal functie-element in contact met de grond vormen onze wielen de betrouwbare kern van alle TENTE-mobiliteitsoplossingen.