Case study
TENTE gaat uitzonderlijke veiligheidsuitdaging aan met INTERPANE
Wie zich waagt aan het verplaatsen van grote glasplaten heeft transportwagens nodig die veilig zijn voor de mensen die ermee werken én natuurlijk ook voor de glasplaten zelf.
Voor glasfabrikant en -veredelaar INTERPANE ontwikkelde TENTE een optimale voetbeschermer die de veiligheid van de arbeiders garandeert en tegelijk een soepel transport van enorme glasplaten mogelijk maakt.
Glasplaten van ongeveer 7,5 op 3 m - goed voor een totaalgewicht tot 2,5 ton - worden met wagens vervoerd. Zulk een transport vormt een bijzondere uitdaging qua arbeidsveiligheid.
Immers, als zo'n zwaarbelaste transportwagen iets te snel of over een obstakel rijdt, dan kan hij makkelijk de enkels van werknemers verwonden of over hun voeten rijden.
Om dat te voorkomen, implementeerde INTERPANE eerst 2 verschillende voetbeschermingssystemen, die echter niet voldeden aan de hoge veiligheidsvereisten.
De systemen bleken niet geschikt voor een oneffen ondergrond, want vaak raakte de voetbescherming dan de grond of kwam die onder de wielen terecht.
GEVOLG: gevaar voor mens en goederen.
Ontdek alles in onze whitepaperMet een combinatie van stijve stalen elementen en flexibel natuurlijk rubber garanderen we maximale flexibiliteit en stabiliteit. Elk contact tussen voet en wiel is nu uitgesloten, zelfs op de meest oneffen ondergrond.
Want zodra een voet wordt geraakt, worden deze elementen rond het wiel gedrukt zodat die voet nooit onder het wiel terechtkomt. Een harde beschermbeugel aan de zijkant van het wiel zorgt er bovendien voor dat een voet bij contact onmiddellijk langsheen het wiel wordt geleid.
Dankzij deze inventieve oplossing zijn de voeten van de arbeiders optimaal beschermd tegen ongewild contact vanuit elke mogelijke hoek. Ook wordt de impact van de ondergrond zo goed als volledig geneutraliseerd en kan het glas veilig worden getransporteerd.
Tobias Rüther, veiligheidscoördinator Interpane Group
Onze ingreep loste alle verwachtingen ruimschoots in en werd door de veiligheidscoördinator van de INTERPANE-groep aanbevolen voor al hun fabrieken. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor INTERPANE een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.