Effectieve ongevallenpreventie is niet alleen het gevolg van voorgeschreven gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke vereisten. In tegendeel. De arbeidsveiligheid is een uitdrukking van sociale verantwoordelijkheid en vormt tegelijkertijd een belangrijke succesfactor voor bedrijven. Gezondheid, integriteit en het onschatbare gevoel in goede handen te zijn, zorgen voor tevredenheid, een laag ziekteverzuim en hoge gemotiveerdheid. Veiligheid op het werk moet dan ook niet als pure noodzaak worden beschouwd maar als het fundament van onze bedrijfscultuur. De ontwikkeling op dit gebied verplaatst zich in toenemende mate van een reactieve benadering, dat wil zeggen slechts reageren op ongevallen, naar een proactieve veiligheidscultuur.
Proactief houdt in dat potentiële risico's worden verwacht, gericht worden opgespoord en voortijdig worden geëlimineerd. Deze procedure is van groot belang, vooral op het gebied van mobiliteit. Want overal waar massa wordt bewogen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die vooraf moeten worden voorkomen. En dit houden we altijd in gedachten: het beschermen van het lichaam tegen bewegende massa, de integriteit bij het hanteren van zwaar beladen transportwagens of de veilige detectie. We ondersteunen u in de verschillende toepassingsgebieden met een breed scala aan intelligente oplossingen.
Te beginnen bij onze flexibele voetbescherming via extra schokabsorberende wielen tot aan onze antimagnetische Levina scan, die veilig werken in een MRI-gebied mogelijk maakt. Voor een verhoogde veiligheid zorgt ook onze Linea safety met een doordacht vergrendelingssysteem. Onze e-lock-oplossing wordt zelfs gekenmerkt door een elektrische vergrendeling waardoor de bedrijfsveiligheid naar een nieuw niveau wordt gebracht. Als u ook voor de uitdaging staat om mobiliteit veiliger te maken, dan ondersteunen wij u graag - neem contact met ons op.