Case study
Robuuste wielen voor bouwliften die tegen een stootje kunnen
De Jong’s Liften produceert verplaatsbare liften voor de bouwsector en permanente liften voor de industriële en logistieke sector. Omdat de veiligheid van liften cruciaal is, kiest het bedrijf voor robuuste en betrouwbare materialen. Ook de wielen spelen een belangrijke rol en moeten voldoen aan strikte voorwaarden.
Een kolfje naar de hand van TENTE!
Een bouwlift bestaat uit een basismachine waarop stalen mastdelen worden opgebouwd. Op de mastdelen zit een tandheugel waarop een rondsel of tandwiel naar omhoog gaat.
Hoe hoger de lift hoe groter te krachten die op de liftonderdelen inwerken.
De puntbelasting op de tandlatten en tandwielen van de liften is enorm groot, tot wel 5 ton.
Wielen zijn nodig om de tandwielen en het liftplatform stabiel over de tandlatten te latten verschuiven. Zo kunnen de tandwielen niet verschuiven. Per lift zijn er zo een tiental wielen nodig.
De kwaliteit en betrouwbaarheid van de verschillende onderdelen zijn cruciaal voor de veiligheid en de goede werking van de lift. Ook de wielen die De Jong’s Liften gebruikt voor de productie van hun liften moeten aan bepaalde eisen voldoen.
Het rubber moet een specifieke hardheid hebben en de lagers de juiste kwaliteit.
Ook de leverbetrouwbaarheid is belangrijk. In een bloeiende bouwsector die overbevraagd is, kan een korte levertermijn het verschil maken tussen een deal of geen deal.
Ontdek alles in onze whitepaper
Ongeveer twaalf jaar geleden schakelden De Jong’s Liften over naar TENTE als leverancier voor de wielen die cruciaal zijn voor een veilige en goede werking van een lift.
Als specialist in wielen, zwenkwielen en slimme mobiliteitsoplossingen ontwikkelde TENTE nieuwe wieltjes die perfect voldeden aan de voorgeschreven lagerkwaliteit en rubberhardheid. Deze kleine wieltjes - met grote draagkracht - ondersteunen zo het volledige liftplatform (en de lading) en zorgen ervoor dat de lift makkelijk over de tandlatten kan verschuiven.
Ook op vlak van leverbetrouwbaarheid voldoet TENTE aan de eisen van de klant. Sinds de start van de samenwerking heeft De Jong’s Liften nooit kwaliteits- of leverproblemen gekend.
TENTE en De Jong’s Liften weten perfect wat ze aan elkaar hebben.
Arno Vreugdenhil, algemeen manager De Jong's Liften
Voor De Jong’s Liften en TENTE is het duidelijk: zij gaan voluit voor de lange termijn! Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor De Jong’s Liften een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.