CASE STUDY
TENTE E-Drive en de Impact op Acco Brands
Acco Brands is onder meer gekend vanwege hun merken ‘Esselte’, ‘Leitz’, ’Nobo’ en ‘Rexel’, die samen zowat alles produceren en verdelen wat nodig is om de bureaumarkt te bedienen. Deze verdeling gebeurt tot op de dag van vandaag nog manueel en de artikelen worden zelfs handmatig uit het magazijn gehaald. Niet zo vanzelfsprekend als je weet dat een volgeladen rolwagen tot 200 kg kan wegen. Daarom koos Acco Brands in 2014 voor de E-Drive oplossing van TENTE.
Op de site van Acco Brands in Sint-Niklaas bevinden zich twee vestigingen naast elkaar, met een totale oppervlakte van 12.000 m² waarin zo’n 5.400 Stock Keeping Units (SKU) zijn ondergebracht. Het magazijn van het verdeelcentrum bestaat uit twee aanpalende panden waartussen een halve meter hoogteverschil bestaat. Om dit op te vangen werd een zachte helling gemaakt tussen beide hallen.
Aangezien de ‘picking’ hier nog handmatig gebeurt en een volgeladen rolwagen meer dan 200 kg kan wegen, is het herhaaldelijk duwen en trekken van een kar geen sinecure. Daar bovenop kampt de afdeling met een toenemende vergrijzing en is het aantal ‘jonge’ werkkrachten sterk gedaald. De problemen waren duidelijk: een vertraagde order picking én een hoog absenteïsme door rug- en spierletsels. De oplossing kwam er dankzij E-Drive van TENTE.
Ontdek alles in onze whitepaper
In 2014 lanceerde TENTE E-Drive. Dit elektrisch aangedreven ‘vijfde wiel’ kon op de rolwagens van Acco Brands gemonteerd worden en laat zich bedienen via een knop op het handvat. Zo wordt een kar van 200 kg (en meer) moeiteloos verreden, zelfs tegen een helling op.
E-Drive werd door Acco Brands getest op gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit. Ook wilde men uitsluitsel of het ding uiteindelijk invloed zou hebben op productie en rendement.
De resultaten mochten er zijn. Enerzijds werd een serieuze verhoging van het rendement vastgesteld en was de helling niet langer een obstakel.
Anderzijds daalde het absenteïsme aanzienlijk doordat klachten over rug- en gewrichtspijn bijna tot nul werden herleid. In amper 4 jaar tijd zijn alle rolwagens met een E-Drive uitgerust. Daarbovenop werd in het magazijn een laadstation geïnstalleerd waar batterijen ook heel makkelijk vervangen kunnen worden.
Kris DE WOLF - maintenance supervisor Acco Brands
Voor Acco Brands is het alvast duidelijk: elke rolwagen die nog gebouwd of gekocht wordt, is per definitie uitgerust met E-Drive. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Acco Brands een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.