Casestudies
Een wiel waarmee we een speciale partner heel blij maken: het milieu.
Vooral als het gaat om verantwoord omgaan met het milieu: Elke kilo die Spiriant kan besparen voor de vloot, zorgt voor een besparing van 31.000 liter kerosine per jaar, waarmee zo'n 78.000 kilogram CO2-uitstoot wordt vermeden. Het bedrijf is dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe potentiële besparingen en partners die weten hoe ze dit kunnen realiseren.
Spiriant stelde de trolleys op de proef en gaf opdracht voor de ontwikkeling van aanzienlijk lichtere modellen om het kerosineverbruik en de CO2-uitstoot opmerkelijk te verlagen. De luchtvaartmaatschappij wendde zich ook tot TENTE en wilde weten of we de nieuwe servicetrolley met geschikte wielen konden uitrusten. Ons antwoord: graag.
Voor gebruik in de luchtvloot, hebben we ze nog beter gemaakt in nauwe samenwerking met Spiriant. Wiel, vork en kogellagers zijn gemaakt van ultralicht kunststof, terwijl voor de bevestiging aluminium is gebruikt. Het resultaat: de 0,35 kilogram lichte TENTE Aviana light. Maar een minimum gewicht vertegenwoordigde slechts een van onze focuspunten. Voor onze ingenieurs was het essentieel om een holistische kijk op de
uitdaging te hebben. Tot slot moest er ook aan de hoogste normen voor hygiëne, stabiliteit, veiligheid en design worden voldaan. Zo is de kunststof waaruit de rolvork bestaat extra stabiel en garandeert het toch een hoge flexibiliteit. De vorkcontouren werden zo ontworpen dat een moeiteloze manoeuvreren in de pantry en de smalle gangen van het vliegtuig kon worden gewaarborgd. Het vergrendelingssysteem van de
wielen hebben onze ingenieurs ook aangepast voor de luchtvaartactiviteiten, zodat de trolleys zelfs bij turbulentie of bij opstijgen en landen stevig blijven staan. Bovendien was het voor ons vanzelfsprekend dat er ook op het gebied van corporate design niets te wensen overbleef en dus werden de TENTE Aviana light in de typische bedrijfskleur van Spiriant geleverd.
Joachim Fröschle, Spiriant
De TENTE Aviana light zorgt voor een hoge stabiliteit, maakt moeiteloos manoeuvreren mogelijk en maakt indruk met een laag gewicht. Per wielenset en servicetrolley profiteert Spiriant van een besparing van 1,3 kg. Maar wat zo speciaal is, is dat een kleine mobiliteitsoplossing een positief effect heeft op het totale resultaat van het duurzaamheidsverslag van een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld:
Spiriant vertrouwt inmiddels op 30.000 nieuwe ultralichte servicetrolleys die zijn uitgerust met de TENTE Aviana light. Het gebruik bespaart de onderneming elf miljoen liter kerosine per jaar en verlaagt de impact op het milieu met een vermindering van meer dan 28 miljoen kilogram CO2.