Luide geluiden beïnvloeden de levenskwaliteit en onze gezondheid. Daarom is geluidsonderdrukking bij TENTE een belangrijk aandachtspunt.
Wanneer herhaaldelijk geluid als lawaai wordt ervaren, kan dit onder meer leiden tot stress en een verstoorde nachtrust. Beide veroorzaken hoge bloeddruk en een verhoging van het stresshormoon cortisol, wat dan weer het risico op hart- en vaatziekten maar ook op psychische aandoeningen verhoogt. Redenen te over dus om van geluidsonderdrukking een van de belangrijkste aandachtspunten te maken bij het ontwikkelingsproces van onze wielen.
Onze producten produceren heel wat verschillende soorten geluid: van het loopgeluid van de wielen, tot dat van de remmen, vergrendeling en besturing. Veel om in de gaten te houden dus.
Bovendien zijn die geluiden vaak niet enkel storend en schadelijk voor de mensen die aan het werk zijn. Wanneer bijvoorbeeld heel vroeg in de ochtend geleverd wordt bij een supermarkt, zijn de omwonenden meestal niet echt opgezet met het storende lawaai van de rolwagens.
Een doordachte combinatie van materialen en loopvlakken is bij geluidsonderdrukking een bepalende factor, terwijl ook het correct uitlijnen van de wielen de geluidssterkte beïnvloedt. Maar ook bij de besturing zelf verminderen we de geluiden door het aanbrengen van dempende veerelementen en het gebruik van de juiste vergrendeling. Vaak zelfs heel specifiek om een bepaald probleem bij een bepaalde klant te counteren. Al wordt zo’n oplossing dan meestal wel meegenomen bij de ontwikkeling van andere wielen, zodat iedereen er uiteindelijk baat bij heeft.
TENTE-wielen beperken dus niet enkel geluidsoverlast: ze zijn ook goed voor uw gezondheid.
Onze oplossingen