In overeenstemming met de uiteenlopende behoefteprofielen, gebruiken wij kunststoffen met zeer specifieke eigenschappen in onze producten. Voor oplossingen waarbij zware gewichten relatief snel moeten worden verplaatst, wordt bij voorkeur polyurethaan gebruikt. Het materiaal wordt gekenmerkt door hoge duurzaamheid, temperatuurbestendigheid en slijtvastheid.
Extreem zacht polyurethaan is een speciale oplossing voor gevoelige goederen - het laat ook geen tekenen van slijtage op de vloer achter. Polyamide is het beste materiaal, als het gaat om de mobiliteit van extreme belastingen. Het combineert namelijk hoge slagvastheid met vormstabiliteit. Afhankelijk van de toepassing gebruiken we gespoten en gegoten polyamide. Voor belastingen tot een ton zijn spuitgietonderdelen vereist.
Bij toepassingen van meerdere tonnen vertrouwen we op gedraaide wielen van massief gegoten materiaal met een zeer lage spanning en een hogere slagvastheid. Daarnaast maakt de rotatie een vrije vormgeving mogelijk. In de praktijk is dit breuk- en slijtvaste wieltype vrijwel onverwoestbaar en garandeert het een hoge mate van veiligheid, zelfs wanneer over obstakels wordt gereden.
Daarentegen worden rubbermaterialen aanbevolen voor toepassingen met lagere belastingen en voor het transport van gevoelige goederen. De elastische materialen hebben uitstekende dempende eigenschappen, waardoor ze de eerste keuze zijn als het gaat om rijcomfort en bescherming van de vervoerde goederen. Rubberen wielen zijn zeer goed bestand tegen externe invloeden en bieden een goede grip in bochten.
Als speciale eisen worden gesteld aan dynamische belasting of wiel- en zwenkweerstand, kunnen we zeer specifieke oplossingen bieden met individuele rubberkwaliteiten.