CASE STUDY
Bladafval opruimen zonder uitval, dankzij TENTE
Naast elektrotrekkers en reinigingsmachines ontwikkelt Verhagen Leiden B.V. zelf een compleet gamma industriële bladzuigers voor de glastuinbouw. Om de productiviteit en het gebruiksgemak voor tuinbouwers te verhogen werkten machinebouwer Verhagen Leiden en TENTE samen aan de verbetering van een industriële bladzuiger.
In de tuinbouw worden heel wat werkzaamheden uitgevoerd met buisrailwagens. Hydraulisch aangedreven rijden ze over de rails tussen de gewassen door. De zijborstels vegen gevallen bladeren naar het midden van het pad, waar ze opgezogen en versnipperd worden. Het bladafval wordt opgevangen in een bak.
Nu kreeg Verhagen Leiden de opmerking van een klant dat de wielen van de opvangbak van de bladzuiger tegen de rails aan klapperden. Dat is niet alleen vervelend maar maakt ook dat de wielen sneller verslijten, met alle kosten en uitvaltijd tot gevolg. En met productiviteit en gebruiksgemak als prioriteiten, was dat iets waar Verhagen Leiden en TENTE meteen samen mee aan de slag wilden.
Ontdek alles in onze whitepaper
De oplossing liet niet al te lang op zich wachten: wielen met automatische 180° fixeerinrichting. Zo komen deze telkens automatisch weer in de nulpositie terecht en de wielen behouden sowieso altijd hun juiste positie.
Door de zwenkwielen van de opvangbak automatisch te centreren, raken de wielen de rails niet langer. Niet enkel minder sleet op de wielen, maar ook de opvangbak kan makkelijker van het gangpad naar het middenpad geduwd worden
Daar wordt de opvangbak dan losgekoppeld van de bladzuiger en de opgeruimde bladeren in een container gestort.
Tom de Beer
De TENTE zwenkwielen met fixeerinrichting zijn de perfecte oplossing voor buisrailwagens zoals de bladzuiger. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Verhagen Leiden een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.