CASESTUDY
Hoe TENTE-wielen de trolleys van SNIJDERS Care mee smetvrij houden
Snijders Care produceert en levert hoogwaardige transportwagens, trolleys en frames in RVS (roestvrij staal) voor de zorgsector. ‘Alles op wieltjes’ voor bejaarden- en ziekenhuizen: van wasverzamelaars, verrijdbare linnenkasten tot wagens voor vaatwaskorven. Het gebruik van verchroomde materialen werd gaandeweg verdrongen door RVS-materialen. De productie gebeurt volledig in Tilburg, waardoor op elk moment de strenge hygiënenormen van onder meer de Nederlandse Zorg gegarandeerd kunnen worden. Van daaruit wordt dan bijna de hele Europese markt bediend.
Kunststof vertoont - in tegenstelling tot RVS - makkelijk kiertjes, scheurtjes en krassen waarin bacteriën volop gedijen. Het krijgt dus, gezien de dreiging van de alsmaar resistentere ziekenhuisbacterie, steeds vaker een no-go van ziekenhuizen en zorginstellingen. Bacteriën hechten zich beduidend minder makkelijk aan RVS en indien dat toch gebeurt, is het veel makkelijker schoon te maken dan ongeacht welke kunststof.
Een andere zorg behelst natuurlijk de kwaliteit van de wielen die onder de verschillende trolleys moeten komen. De uitzonderlijk lange levensduur van de RVS frames, maakt dat ook de wielen zo lang mee moeten kunnen gaan, wat niet evident is. Bovendien mag het materiaal van de wielen zeker ook geen vuil aantrekken.
Een ander aandachtspunt is dat in ziekenhuizen en/of verpleeghuizen ook ’s nachts met de transportwagens wordt rondgereden, wanneer de patiënten slapen. Daarom moeten die wielen ook nog eens zo geruisloos mogelijk rollen, zonder kraken en piepen.
Ontdek alles in onze whitepaperDe keuze voor TENTE werd al decennia geleden gemaakt. Het belang van een 100% betrouwbaar kwaliteitswiel kan dan ook moeilijk overschat worden. TENTE heeft perfect bewezen altijd “the right wheel for the job” te kunnen leveren. De markt opgaan om eventueel enkele centen te besparen zou volgens het bedrijf niet verantwoord zijn.
Om de wielen indien nodig onderweg tóch te kunnen vervangen, bedacht TENTE in samenspraak met Snijders Care een uniek systeem met een steekpen op maat van het RVS frame. Zo wordt het wiel dus in het frame geplugd.
Op die manier kan het makkelijk losgekoppeld worden van het frame om grondig schoongemaakt te worden of het te vervangen, mocht het dan toch eens stuk gaan. Alleen… dat is nog nooit voorgevallen.
Pieter Snijders, CEO Snijders Tilburg
Voor Snijders Care is het alvast duidelijk: elke trolley die geleverd wordt, is per definitie uitgerust met TENTE-wielen. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Snijders Care een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.