Casestudy
Een schakelsysteem met een waardevolle taak: hogere productiviteit.
De Japanse ziekenhuisbedfabrikant PARAMOUNT BED Co., Ltd. kijkt terug op een lange geschiedenis van meer dan 70 jaar en heeft zich in Azië gevestigd als marktleider. Het bedrijf ontwikkelt geavanceerde technologieën en medische producten en levert deze aan 90 landen wereldwijd.
Ziekenhuizen verschillen wereldwijd van elkaar. In Europa en Noord-Amerika zijn de gangen en kamers meestal ruimer en de bedden groter dan in Azië. Ter vergelijking: de ziekenhuisbedden in Azië hebben compacte afmetingen, een lage instaphoogten en ze moeten gemakkelijk en veilig te manoeuvreren zijn in de kleinste ruimtes.
We voldoen met de juiste oplossing altijd aan de verschillende eisen van de internationale markten. Zo ook in het geval van onze klant PARAMOUNT BED, die een speciaal aangepast schakelsysteem nodig had.
Moderne ziekenhuisbedden zijn uitgerust met een centrale vergrendeling. Hiermee kunnen de zorgverleners met een hendel de remmen van de wielen bedienen. Een mechanisch schakelsysteem zorgt ervoor dat het bed stabiel en veilig staat als de vergrendeling is gebruikt
Voor PARAMOUNT BED hebben we het bestaande schakelsysteem aangepast. Het is verder geoptimaliseerd met betrekking tot de specifieke omstandigheden van Japanse ziekenhuizen en wordt gekenmerkt door een perfecte interactie met de schakelkrachten. Het voetpedaal voor de vergrendeling bevindt zich ter hoogte van de wielen. Verpleegkundigen kunnen het pedaal nog steeds gemakkelijk bedienen als het bed in de laagste stand staat.
Wanneer de hendel wordt vergrendeld of losgelaten, wordt een pad geretourneerd dat resulteert uit de lengte van de hendel en de schakelhoek. Met de hendel activeren de verpleegkundigen de vergrendeling, activeren ze de richtingvergrendeling en ontgrendelen ze de wielen. Dit zijn drie schakelstanden die elk ruimte vereisen om het vergrendelingssysteem veilig te laten functioneren. Ons systeem voor PARAMOUNT BED biedt richtingvergrendeling, heeft slechts twee schakelstanden en heeft een schakelhoek van ruim onder 30 graden. Zo wint de ziekenhuisbedfabrikant waardevolle centimeters aan ruimte om het bed tot slechts 20 centimeter hoog te kunnen laten zakken.
Tijdens onze nauwe samenwerking hebben we de algemene toepassing verder geperfectioneerd: zo zijn we overgestapt van een mechanische vergrendeling naar een geometrische vergrendeling. Hierbij grijpen de tanden in elkaar waardoor de vergrendeling met aanzienlijk minder inspanning verloopt.
Een oplossing die een niet te onderschatten uitdaging vormde. Om te beginnen, moesten onze technici lichte bedieningskrachten in beide schakelrichtingen realiseren. Aan de andere kant moest tegelijkertijd een vaste stand van de hendel in de ontgrendelde schakelstand worden gegarandeerd om onbedoeld uitschakelen te voorkomen, zelfs met obstakels.
Kyosuke Kimura, president en CEO van PARAMOUNT BED
Door de gereduceerde schakelhoek kan PARAMOUNT BED grotere wielen inzetten die voor betere rijeigenschappen zorgen. Dankzij het slimme ontwerp van onze oplossing, is het nog steeds mogelijk om het bed zo laag te laten zakken als voorheen.
Het bedrijf heeft een perfect totaalsysteem dat het hoogste niveau van veiligheid garandeert, gemakkelijk en moeiteloos te gebruiken is en dus werkprocessen optimaliseert.
Een ander belangrijk voordeel voor de Aziatische marktleider is onze internationale aanwezigheid met directe ondersteuning van onze dochteronderneming TENTE Japan, met hoofdkantoor in Tokio.