Casestudy
De duurzaamheid van onze wielen bij een belasting van 100 ton: jaar.
Vanwege de speciale vereisten konden we alleen een compleet nieuw wiel voor de onderstellen van GKS ontwikkelen. Alle componenten werden gescreend. De wielkern, de lagers en voornamelijk het materiaal van het loopvlak. We hebben veel tijd geïnvesteerd in de gemeenschappelijke ontwikkeling. In nauwe samenwerking met het bedrijf Kramp zijn de op maat gemaakte wielen getest en geperfectioneerd onder reële omstandigheden.
Het resultaat was een oplossing die voldeed aan alle eisen en die voor maximale duurzaamheid zorgt, zelfs onder ongunstige omstandigheden. Het ontwikkelde wiel heeft vier kogellagers en bestaat uit een getande aluminiumkern, die wordt bekleed met polyamide. Doorslaggevend is de vertanding van de kern en het loopvlak. Dit zorgt voor een groter verbindingsvlak en zorgt er tegelijkertijd voor dat de twee componenten in elkaar grijpen. Het resultaat: maximale steun voor een extra stevige verbinding. Een belangrijke rol voor de hoge duurzaamheid speelt de vezelversterkte polyamide, waaruit het loopvlak bestaat.
Doris Kramp, managing partner van Georg Kramp GmbH & Co.KG
De nieuwe onderstellen laten ook bij extra hoge belasting en een slechte bodemgesteldheid een uitstekende stabiliteit en duurzaamheid zien. Dankzij het uitgekiende ontwerp en het vervormingsstabiele materiaal komen de loopvlakken zelfs na jaren niet los van de aluminiumkern. Dit overtuigde ook de klanten van Kramp: Sinds de overstap naar onze oplossing, hebben ze geen klachten meer ontvangen.