Case study
TENTE, een echt podiumbeest
Een bedrijf dat vakmanschap en rock-'n-roll verenigt? Het bestaat! Wouter en Maarten van AW Cases maken al 11 jaar flightcases voor de entertainmentindustrie. In hun kisten rollen de gitaren van U2 en de kabels van Within Temptation de wereld rond. Op wielen van TENTE, natuurlijk.
AW Cases is een unieke speler op de flightcasemarkt omdat de twee zaakvoerders hun eigen specialiteiten combineren tot een mooi product en een uitzonderlijke klantenservice. Maarten was geluidstechnicus en Wouter getalenteerd restauratie-timmerman. Die vereniging van vakmanschap en sectorkennis, zorgt er volgens hen voor dat ze niet alleen een nette kist kunnen bouwen, maar ook snappen wat er uiteindelijk met die kist gebeurt.
Volgeladen flightcases worden regelmatig verplaatst, in en uit de vrachtwagen. In uitzonderlijke gevallen kunnen ze tot wel 400 kg wegen. En dat allemaal op die 4 kleine zwenkwielen. Om het materiaal te beschermen, zijn dus degelijke wielen nodig. Bovendien moet de kist rechtdoor rijden na een zetje, en mooi rollen en draaien.
Ontdek alles in onze whitepaperDergelijke wielen zijn nodig om het materiaal te beschermen, want de kist verpakt het materiaal en de wielen vervoeren de kist. Onder de 80 % van de kisten die AW Cases bouwen, staan wielen. AW Cases zocht dus een betrouwbaar wiel voor hun flightcases, en dat vonden ze op aanraden van een vroegere werkgever.
Het blauwe TENTE-zwenkwiel is zelfs een begrip geworden in de entertainment- en muzieksector. AW Cases startten 11 jaar geleden met een specifiek TENTE-zwenkwiel, en dat gebruiken ze nog altijd omdat de kwaliteit gegarandeerd is.
Continuïteit, kwaliteit maar ook service zijn eigenschappen die AW Cases terugvond in TENTE als trouwe mobiliteitspartner.
Want op een TENTE-wiel....rijdt een flightcase gewoon het beste.
Maarten - zaakvoerder AW Cases
AW Cases gebruikt één bepaald TENTE wiel al meer dan een decennium. Maar het is niet omdat ze altijd hetzelfde wiel bestellen, dat TENTE niet met hen meedenkt, integendeel. Als ze tóch een aangepast product nodig hebbben, zoeken we samen een oplossing.
Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor AW Cases een geschikte mobiliteitsoplossing vinden.
Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen.
Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.