Case study
Wielen die makkelijk 63 ton kunnen dragen? TENTE doet het!
AVT Europe maakt zwaarlasttransportsystemen die worden ingezet voor het vervoer van extreem zware lasten zoals vliegtuigonderdelen of treinwagons. Hun transportsystemen worden onder meer gebruikt door Daimler, Airbus en het nucleair onderzoeksinstituut CERN. AVT garandeert haar klanten steeds betrouwbare transportsystemen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid.
63 ton: dat is het gewicht dat de zwaarlasttransportsystemen van het Belgische AVT minimaal moeten kunnen torsen. Daarbovenop biedt AVT haar klanten transportsystemen met een levensduur van tenminste 20 jaar en een garantie van 24 maanden. Ook de wielen moeten dus aan al die voorwaarden voldoen. Zo kwamen ze algauw bij TENTE terecht.
Het zwaarlasttransportsysteem werkt met dragende wielen en aandrijfwielen. Het gewicht van de lading moet gelijkmatig over de wielen verdeeld kunnen worden waarbij de dragende wielen de last op elk moment moeten kunnen torsen. Tegelijkertijd moet de extreme lading makkelijk te besturen blijven wanneer de aandrijfwielen het transportsysteem in beweging te zetten.
AVT wil om deze reden wielen met een relatief kleine diameter maar met een erg hoog draagvermogen. Ze vonden een doordachte constructie van wielen die duurzaamheid garandeert bij TENTE.
Ontdek alles in onze whitepaperDe speciale Omikron Quadro-wielen van TENTE voldoen aan deze bijzonder zware voorwaarden. De unieke vormgeving met twee wielen links en rechts van het wielmidden zorgen voor een extra hoge draagkracht. Op deze manier zijn ze minder onderhevig aan ‘puntbelasting’ omdat het gewicht zo over een groter contactoppervlak verdeeld is.
Bovendien zorgt de tegengestelde rotatie van de wielen voor een niet te evenaren wendbaarheid. De ontwikkeling van de aandrijfwielen gebeurde in nauwe samenspraak met AVT en deze worden ook speciaal voor hen op maat gemaakt. De doordachte constructie van de wielen garandeert kwaliteit en duurzaamheid waarbij gebruik gemaakt kan worden van een energiezuinige aandrijving.
Hierdoor kan heel wat energie - en dus geld - worden bespaard. Bovendien kan AVT door de nauwe samenwerking met TENTE-specialisten snel en adequaat anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het groeipotentieel van de onderneming volledig benutten.
Maarten van Looveren, algemeen manager van AVT Europe
Voor AVT en TENTE is het duidelijk: zij gaan voluit voor de lange termijn! Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor AVT Europe een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.