Casestudy

Ongebruikelijke designwielen in actie - en een stralende lach op het gezicht

Lees meer

Veel ziekenhuizen richten hun architectuur en interieurontwerp steeds meer op de jonge patiënten.

Het doel is om kinderen en hun ouders een hartelijke sfeer te bieden. Om deze reden produceert onze klant provita ook kleurrijke infuusstandaards en rust deze uit met onze smiles - wielen die hun naam waarmaken.

De beginsituatie

De provita medical gmbh & co. kg uit Wermelskirchen is een van de toonaangevende bedrijven in dit segment. Het bedrijf produceert innovatieve producten en oplossingen voor verschillende toepassingen en wordt wereldwijd beschouwd als een betrouwbare OEM in de medische sector. Het gevarieerde assortiment van het bedrijf omvat infuusstandaards, onderzoeks- en leeslampjes en infuus-, plafond- en wandrailsystemen. Provita heeft meer dan 100 mensen in dienst en kan terugkijken op een traditie van meer dan 45 jaar.

Speciaal ontwerp voor kinderen

In de afgelopen jaren hebben ziekenhuizen in geïndustrialiseerde landen veel gedaan om de tijd tijdens de behandeling van patiënten aangenamer te maken. Ruime en licht vormgegeven entrees en wachtruimtes, grotere kamers, geluidsisolatie en niet op de laatste plaats het gebruik van heldere en stralende kleuren zorgen voor een rustgevende sfeer. Deze ontwikkeling karakteriseert ook de bouw van kinderziekenhuizen. De architecten van het Phoenix Children's Hospital in Arizona in de VS, het Akerhus Universiteitsziekenhuis in Oslo en het kinderziekenhuis in Hamburg, Eppendorf hebben hun gebouwen ontworpen om het herstel te bevorderen. Het interieurontwerp van kinderafdelingen moet afgestemd zijn op de kleine patiënt en hun ouders, om hen een hartelijke sfeer te bieden. Provita voldoet aan deze eisen met kleurrijke producten en vertrouwt op wiel met de naam: Smiles.

Onze intelligente mobiliteitsoplossing

Een van de belangrijkste taken van een infuuspaal is het bevorderen van de mobiliteit van patiënten. De smiles spelen hierbij de hoofdrol. Ze maken het mogelijk dat kinderen zich tijdens het krijgen van een infuus vrij kunnen bewegen. En dat heeft een positief effect op hun welzijn. Want hoe sneller een patiënt weer op de been is, hoe sneller hij weer gezond is. Het speelse ontwerp van het wiel is ook van cruciaal belang.

De leuke afbeeldingen van een muis, een koe, een vliegtuig of een beer moedigen de jonge patiënten aan om het ziekenhuisbed te verlaten. Samen met een ontwerper zijn de wielen speciaal ontworpen voor de kleurrijke en levendige wereld van kinderkamers.
De kindvriendelijke oplossing maakt niet alleen indruk met het ontwerp maar voldoet ook aan de strenge hygiëne- en veiligheidsnormen in ziekenhuizen:

Net als de infuusstandaard waarop de wielen zijn gemonteerd, kunnen ook de smiles eenvoudig gereinigd worden. Ze zijn verkrijgbaar met wielbekleding voor zachte of harde vloeren en diverse montagemogelijkheden. Bovendien garanderen ze de stabiliteit op een vlakke ondergrond en hellende vlakken en zorgen ze ervoor dat deur- en liftdrempels moeiteloos genomen kunnen worden.

De smiles doen hun naam alle eer aan: ze toveren een glimlach op het gezicht van kleine en grote patiënten.

Micha Hilverkus, managing partner van Provita

Ontwerp dat de mobiliteit bevordert

We maken onze kunststof Smiles-wielen in een of meerdere kleuren en leveren ze zoals gewenst gelakt of bedrukt. Dankzij het aantrekkelijke design zorgen de wielen niet alleen voor een gezellige sfeer in ziekenhuizen maar ze bevorderen tegelijkertijd ook de mobiliteit van jonge patiënten. Vanwege hun uiterlijk genieten de kleintjes ervan de wielen te zien draaien en zijn ze gemotiveerd om te bewegen.

En wanneer de kinderen het ziekenhuis hebben verlaten, toveren onze smiles ook thuis een glimlach op hun gezicht, bijvoorbeeld als wielen van hun bureaustoelen, speelgoedkisten, ladekasten en bedden 

Onze oplossingen

Perfecte interactie: Mobiliteit in topvorm

Met Disney aan boord - en TENTE op het dek.

Kleurkeuze: Het hele spectrum

Contact

Wilt u meer weten over de impact van TENTE?

Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.

*Verplicht veld

Oplossingen voor uw individuele benodigdheden. Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren.

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie