Het gebruik van kleuren wordt bij het ontwerpen van producten niet alleen gebruikt voor de esthetiek maar kan ook gebruikt worden om de veiligheid, oriëntatie of de organisatie van werkplekken te verbeteren:
Gekleurde markeringen en gebiedsspecifieke afdrukken kunnen worden gebruikt om objecten te groeperen of naar hun functie te verwijzen. Voor dit doel kunnen informatie en markeringen worden aangebracht op de bedrukbare wieldoppen van onze modulaire Linea-productreeks. In combinatie met wielbehuizing in een speciale kleur kan systematische codering zo eenvoudig worden gerealiseerd.
Een intelligente individualiseringsoptie om de oriëntatie te vergemakkelijken, de efficiëntie van werkprocessen te verbeteren en de veiligheid in de werkomgeving te verbeteren: Vooral in gevoelige gebieden zoals ziekenhuizen, medische praktijken of verpleeghuizen maar ook in gebieden waar mensen met gevaarlijke machines werken, voorkomt een kleurenschema verwisseling en bijbehorende risico's.
Onze oplossingen