De beginsituatie
Montana Møbler A/S biedt haar klanten wereldwijd een waaier aan verschillende modulaire systemen en neemt met zijn award-winnende ontwerp een uitstekende marktpositie in. Oprichter en ontwerper Peter J. Lassen heeft het bedrijf wereldwijd bekend gemaakt met zijn bekende team en meer dan 120 medewerkers. In het verleden werkte hij in het familiebedrijf Fritz Hansen A/S samen met een aantal van de beste ontwerpers van Denemarken. Te beginnen met Arne Jacobsen en Piet Hein tot Jørn Utzon en Verner Panton. Vandaag leidt hij als zoon van de oprichter, Joakim Lassen het bedrijf Montana. De meubelfabrikant staat niet alleen bekend om de vele combinatiemogelijkheden van de woninginrichting maar ook vanwege de unieke reeks selecteerbare oppervlakken met 42 lakkleuren en drie soorten fineer. Het idee van Montana is om mensen te voorzien van een systeem dat zelf kan worden vormgegeven. U krijgt meubels die eindeloos kunnen worden gecombineerd en voorzien zijn van een puristisch design, geometrische vormen en heldere lijnen.
Specifieke eisen aan de wielen
Ongeveer een kwart van het kantoormeubilair van Montana is voorzien van wielen. Stijgende tendens. Het bedrijf had behoefte aan een oplossing die precies paste bij het ontwerp van de meubelfabrikant en die het mogelijk maakt om de meubels comfortabel te verplaatsen. De wielen moeten qua kleur individueel aanpasbaar zijn omdat Montana haar stoelen, bijzettafels, rekken en kasten ook in de 42 Montanakleuren aanbiedt.