De ontwerpmogelijkheden van onze wieloppervlakken zijn bijna oneindig. Afhankelijk van de vereisten, kunnen andere kleurmethoden worden gebruikt: Bedrukken, lakken en volledige kleuring.
Alleen al voor het bedrukken van de wieldoppen zijn drie methoden beschikbaar: Een laserafdruk biedt verschillende tinten grijs en is daarom ideaal voor logo en tekst. Stempeldruk maakt het gebruik van kleur mogelijk, zodat logo's en symbolen in kleur kunnen worden weergegeven. De UV-direct afdruk kent ook geen kleurbeperkingen en wordt vooral aanbevolen voor de weergave van visuele motieven. Bij het lakken, kunnen ook de vork en de behuizing van het wiel worden voorzien van een individuele en hoogwaardige oppervlakteafwerking - op aanvraag ook met speciale lakken.
Naast het kleurenschema en de afgedrukte afbeelding kan, afhankelijk van het proces, ook het glansniveau worden gedefinieerd. Het gebruik van gekleurde kunststof biedt de grootste weerstand tegen mechanische invloeden. Naast de homogene kleuring van de componenten kunnen verschillende niveaus van glans en textuurvereisten individueel op gereedschapsniveau worden geïmplementeerd.
Onze oplossingen