Case study
Hoe TENTE-wielen Greiner een uitstekende marktpositie bezorgt
Design, functionaliteit en ergonomie. Daar draait het al zo’n 90 jaar om bij het Duitse familiebedrijf. Greiner staat voor functioneel design van stoelen, fauteuils en bedden voor uiteenlopende toepassingen zoals medische praktijken, ziekenhuizen, kapsalons of voertuigen.
Bovendien staan kwaliteit en degelijkheid bovenaan het prioriteitenlijstje, een Greiner herken je daarom meestal op het eerste gezicht.
Je hebt stoelen. En je hebt stoelen van Greiner. Het is dan ook cruciaal dat de fabrikant voor zijn uitgebreide gamma kan terugvallen op een betrouwbare partner die een ruime keuze aan kwaliteitswielen biedt. Niet alleen wat betreft maten en functies, maar ook qua design: ze moeten naadloos aansluiten bij de Greiner-designs.
De hoge eisen die worden gesteld aan design, functionaliteit en ergonomie gelden voor elk onderdeel van de stoelen en bedden. En zeker voor de wielen. Gezien zijn bijzonder veelzijdige assortiment, heeft Greiner wielen nodig die verkrijgbaar zijn in verschillende maten, en die afhankelijk van de toepassing makkelijk inzetbaar zijn in de medische sector. Tel daarbij de veelzijdigheid aan configuratiemogelijkheden en de consistentie in design die vereist zijn.
Ontdek alles in onze whitepaperDe juiste keuze vindt Greiner bij de TENTE Linea-familie. Het dubbele wiel uit onze Linea-reeks wordt al gebruikt voor tal van medische toepassingen. Doorslaggevend was dat het wiel verkrijgbaar is in een groot aantal verschillende maten. Elke variant uit de Linea-familie biedt sowieso optimaal rijcomfort en laat zich moeiteloos manoeuvreren.
De verschillende remmen garanderen bovendien een uitstekende ergonomie, betere veiligheid en een stabiele koers. Verder zijn de wielen uit de omvangrijke Linea-familie gemakkelijk te reinigen en bieden varianten met extra lage bouwhoogte.
En dan het design.
Onze Linea-wielen passen qua kleur en vormgeving perfect bij Greiners-designs en op verzoek van de klant kunnen we zelfs speciale kleuren maken. Ook kunnen de wieldoppen bedrukt worden: bijzonder handig voor bijvoorbeeld een kleurcodering voor de verschillende afdelingen in een ziekenhuis. Maar uiteraard kunnen de wieldoppen ook voorzien worden van het logo van de klant.
Siegfried Greiner en Kristina Greiner, managers Greiner GmbH
Wat ook de ontwikkelingen zijn, Greiner weet dat ze bij TENTE altijd het juiste wiel kunnen krijgen. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Greiner een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.