Casestudy

Onze oplossing bij hoge designeisen: een grote familie.

Lees meer

Er zijn gewone stoelen en er zijn stoelen van Greiner.

Een bedrijf dat staat voor design en functie. En bovenal, voor een ruim aanbod. Het is absoluut noodzakelijk voor Greiner om wielen te kunnen kiezen, die beschikbaar zijn in verschillende maten en met verschillende functies die tegelijkertijd bij het ontwerp van het bedrijf passen. Of zelfs: Wielen die afkomstig zijn van een grote familie - zoals de TENTE Linea.

De beginsituatie

Het familiebedrijf Greiner GmbH ontwikkelt bedden, stoelen en zetels voor verschillende toepassingen. Met inbegrip van medische praktijken, ziekenhuizen, kapsalons of voertuigen. Drie aspecten staan daarbij al langer dan 90 jaar op de voorgrond:
uitstekend design, functionaliteit en ergonomie. Het is belangrijk dat aan de hoogste normen wordt voldaan. Maar bovenal moet al op het eerste gezicht te zien zijn dat het producten vervaardigd door Greiner zijn.

Verschillende objecten - een uniform beeld

De hoge verwachtingen op het gebied van design, functionaliteit en ergonomie zijn van toepassing op alle onderdelen van de stoelen en bedden van het bedrijf - dus ook de wielen. Door het veelzijdige assortiment heeft de fabrikant oplossingen nodig die beschikbaar zijn in verschillende maten, die verschillende functies kunnen vervullen afhankelijk van de toepassing en die toch voor een consistent totaalbeeld zorgen. Greiner was vooral op zoek naar geschikte wielen voor haar medische bedden en heeft ons met deze uitdaging benaderd.

Onze intelligente mobiliteitsoplossing

Voor de vele eisen van Greiner bieden wij een uitstekende oplossing - in de ware zin van het woord:

Want het design van het dubbel wiel Linea heeft de Red Dot Award gewonnen en staat bekend op het gebied van medische toepassingen. De beslissende factor is het aantal varianten van de productreeks. Het wiel is verkrijgbaar in verschillende maten en kan voorzien worden van diverse ergonomische sluitsystemen naar keuze en maakt indruk met een verscheidenheid aan andere voordelen voor de medische sector. In het kort: Het is gemaakt voor talrijke toepassingen.

De productreeks Linea biedt eenvoudig te reinigen wielen, varianten met zeer lage bouwhoogte en elektriciteit geleidende modellen.

De verschillende remmen zorgen waar nodig voor een betere ergonomie, meer veiligheid en een uitstekende koersstabiliteit. Daarnaast zijn de meeste Linea-wielen in de maten 100, 125 en 150 millimeter uitgevoerd met vier precisiekogellagers - een uniek verkooppunt op de markt. Wielen met een kleinere diameter beschikken optioneel over twee kogellagers. Maar ongeacht welke optie u kiest, zorgt elke Linea voor uitstekende rijeigenschappen en moeiteloos manoeuvreren.

Ook qua design blijft er niets te wensen over: De productreeks zorgt voor een consistente look en kan in diverse speciale kleuren worden geleverd. Een groot voordeel is ook het bedrukken van de wieldoppen. Producenten en gebruikers kunnen de wieldoppen gebruiken voor de presentatie van het logo of voor verschillende kleurcoderingen. Op deze manier kan de Linea aan alle specificaties van het ontwerp voldoen en is daarnaast ook kleurcodering mogelijk, wat ook het voordeel biedt van een eenvoudige en eenduidige identificatie van de afdelingen van het ziekenhuis.

De uniforme vormgeving van de TENTE-productreeks maakt een unieke positionering op de markt mogelijk.

Siegfried Greiner, Kristina Greiner, manager Greiner GmbH

Dankzij het ontwerp, uitstekend in de markt gepositioneerd

De productreeks Linea wordt voor diverse medische bedden van Greiner toegepast.

Elk wiel past qua kleur precies bij het desbetreffende product en sluit naadloos aan op het ontwerp van het bedrijf. En natuurlijk kunnen de kleuren ook worden ontworpen voor de klanten van Greiner. Qua design scoort Linea over de hele reeks punten: Dankzij de veelzijdige configuratie- en aanpassingsmogelijkheden van TENTE kan Greiner beter differentiëren, de erkenning van de producten verbeteren en zich uitstekend op de markt positioneren met het design.

Maar we zijn ook blij dat onze slimme oplossing nog iets anders kon verbeteren: de keuzevrijheid in het bedrijf. Want het maakt niet uit wat de ontwikkelingen zijn, Greiner kan er altijd op rekenen het juiste wiel te krijgen. Bijvoorbeeld als voor een medisch bed een bijpassende bijzettafel is gepland. Of bij een ongelijke vloer of wanneer een automatisch remsysteem vereist is. De productreeks Linea garandeert altijd de juiste oplossing en zorgt voor een consistente uitstraling.

Onze oplossingen

Een ontwerpproject en een duidelijke missie: de hoogste harmonie.

Perfecte interactie: Mobiliteit in topvorm

Productdesign als merkboodschap

Contact

Wilt u meer weten over de impact van TENTE?

Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.

*Verplicht veld

Oplossingen voor uw individuele benodigdheden. Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren.

TENTE NV

Industriezone 9

9770 Kruisem

België

Phone: +32 9 3886951

Fax: +32 9 3886955

Email: info.be@tente.com