Maxtech
XSP200x32-Ø8
Kernkenmerken
Productnaam | Maxtech |
---|---|
Toepassingen | Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakkarren, Sterilisatie, Winkelkar |
Producttype | Wiel |
Speciale functies | Elektrisch geleidend |
Draagvermogen bij 3 km/u | 160 KG |
Statisch Draagvermogen | 320 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,79 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide, elektrisch geleidend |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Asgatdiameter | 8,1 mm |
Naaflengte | 36,5 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 46 Shore D |