ICS
5328UAX125P51 INOX 7001
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | ICS |
|---|---|
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 166 mm |
| Totale breedte | 52 mm |
| Totaal gewicht | 0,76 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Vork Vorm | Slank |
| Zwenklager | Stift, zwenkend |
| Kleur | Zilvergrijs (RAL7001), Zilvergrijs (RAL7001) |
| Diameter koepel | 52 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisiekogellagers, afgedicht |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 95 mm |
| Breedte plaat | 70 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 50 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 75 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |