Alpha light
3430POO065P60-95x70 (12)
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha light |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 120 KG |
| Statisch Draagvermogen | 240 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 83 mm |
| Totaal gewicht | 0,4 KG |
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
| Zwenklager | Enkele kogeldraaikrans |
| Offset | 22 mm |
| Zwenk radius | 54,5 mm |
| Uitzwenking | 109 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 65 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 95 mm |
| Breedte plaat | 70 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 66,5 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 77 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 45 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 52 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 8 mm |