Agila
2470PJO075P30-11 (12)
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 75 KG |
| Statisch Draagvermogen | 150 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 100 mm |
| Totaal gewicht | 0,21 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 24 mm |
| Zwenk radius | 61,5 mm |
| Uitzwenking | 123 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Glijlager |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Boutgat |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |