Agila stainless
7470YGO050P30-11
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila stainless |
|---|---|
| Toepassingen | IJzerwarenhandelaar, Professionele schoonmaakkarren |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Speciale functies | Elektrisch geleidend, Roestvrij |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 50 KG |
| Statisch Draagvermogen | 100 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 69 mm |
| Totale breedte | 43 mm |
| Totaal gewicht | 0,15 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Roestvrij staal, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Roestvrij staal, Roestvrij staal |
| Offset | 24 mm |
| Zwenk radius | 49 mm |
| Uitzwenking | 98 mm |
| Diameter koepel | 41 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen, elektrisch geleidend |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lager | Glijlager |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 20 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Boutgat |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |