Agila stainless
7470YGO050P30-11
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Ferretero, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Nombre del producto | Agila stainless |
| Características especiales | Electric conductive, Stainless |
| Tipo de producto | Swivel castor |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 50 KG |
| La capacidad de carga es estática | 100 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 69 mm |
| Ancho total | 43 mm |
| Peso total | 0.15 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Stainless steel, medium |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Acero Inoxidable , Stainless steel |
| desplazamiento | 24 mm |
| Radio giratorio | 49 mm |
| interferencia de giro | 98 mm |
| Diámetro del domo | 41 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene, electric conductive |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber, electric-conductive |
| Cojinete | Plain bearing |
| Color del aro | Gris plateado (similar a RAL7001) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 50 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 20 mm |
| Anchura del aro | 20 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Bolt hole |
|---|---|
| El diámetro del agujero del perno | 11 mm |