Agila stainless
7470YGO050P30-11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Agila stainless |
|---|---|
| Приложения | Дилер оборудования, Профессинальные клининговые тележки |
| Специальные функции | Нержавеющая сталь, Электропроводящий |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 50 KG |
| грузоподъемность, статическая | 100 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 69 mm |
| Общая ширина | 43 mm |
| Общий вес | 0,15 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Нержавеющая сталь, средняя |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
| офсет (смещение) | 24 mm |
| Радиус поворота | 49 mm |
| поворотное соединение | 98 mm |
| Диаметр купола | 41 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полипропилен, электропроводный |
|---|---|
| материал протектора | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Цвет колесо | Серебристо-серый (аналог RAL7001) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 50 mm |
| Ширина протектор | 20 mm |
| Ширина колесо | 20 mm |
| Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
|---|---|
| диаметр отверстия болт | 11 mm |