- Home
- Ruote e Rotelle
-
Ruote di Alta Qualità
Ruote di Alta Qualità
Le nostre serie
Ruota 100 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per rullo realizzata in alluminio con battistrada dello stesso materiale del nucleo, caratterizzata da un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 45 mm, con foro per asse di 8,4 mm di diametro e cuscinetto a bussola a secco. Questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 250 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech heat in alluminio è progettata per applicazioni su ruote pivottanti con diametro di 100 mm e larghezza del battistrada di 35 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 45 mm con foro per asse di 8,3 mm di diametro. Il battistrada è realizzato con materiale resistente al calore e con proprietà di smorzamento, mentre il sistema di cuscinetti a sfere di precisione inossidabile garantisce un funzionamento fluido e duraturo. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, con capacità di carico statico di 160 kg.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech per carrelli presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 80 mm
La ruota Duratech heat è realizzata in termoset in plastica termoresistente con battistrada in materiale identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 80 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 45,5 mm, con foro per asse da 8 mm di diametro e cuscinetto a bussola a secco. Questa ruota per ruote pivotanti offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a velocità fino a 4 km/h e una capacità di carico statico di 200 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali che richiedono resistenza termica.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrello realizzata in termoset in plastica termoresistente con battistrada in materiale identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 45,5 mm, con foro per asse da 8 mm di diametro e cuscinetto a bussola a secco. Questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 250 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali che richiedono resistenza termica.
Ruota 300 mm
La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di portata.
Ruota 160 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse misura 20 mm di diametro. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 700 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 75 mm
La ruota Duratech heat è realizzata in sintetici termoplastici resistenti al calore con battistrada in materiale identico al nucleo, presenta un diametro di 75 mm e una larghezza del battistrada di 25 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 31,8 mm con foro per asse di 8 mm di diametro e utilizza una bussola a secco come cuscinetto. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 100 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza termica.
Ruota 75 mm
La ruota Duratech heat è realizzata in sintetici termoplastici resistenti al calore con battistrada in materiale identico al nucleo, presenta un diametro di 75 mm, larghezza battistrada di 25 mm e lunghezza mozzo di 27 mm, con foro assale di 8 mm di diametro e cuscinetto a bussola a secco. Offre una capacità di carico dinamico di 50 kg a velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali ad alta temperatura.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata di larghezza 40 mm e corpo in alluminio. Il mozzo ha una lunghezza di 49 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 400 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 60 mm, montato su corpo in polipropilene dotato di cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro asse di diametro 25 mm. La capacità di carico dinamico è di 295 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 590 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene mentre il battistrada è costituito da gomma piena antitraccia per garantire prestazioni ottimali senza lasciare segni. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e duratura, con un foro assale di 20 mm di diametro e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico dinamica è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 410 kg.
Ruota 38 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 38 mm con una larghezza del battistrada di 20 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 21,5 mm con foro per asse di 6 mm di diametro, dotato di cuscinetto piano con distanziale. La capacità di carico dinamico è di 35 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 70 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere e carrelli mobili.
Ruota 50 mm
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 50 mm con una larghezza del battistrada di 18 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica. Il mozzo ha una lunghezza di 22 mm con foro assiale di 6,2 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 80 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere e medie.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 35 mm e una lunghezza del mozzo di 45 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene e il battistrada in gomma termoplastica, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 250 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse misura 20 mm di diametro. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli inossidabile per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e affidabilità.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 150 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato per garantire prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido. La capacità di carico statico raggiunge 1400 kg, mentre quella dinamica varia da 840 kg a 4 km/h fino a 700 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1100 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. Le dimensioni principali includono un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, foro assale di 25 mm di diametro e lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico dinamico è di 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm, larghezza del battistrada di 80 mm e lunghezza del mozzo di 92 mm, dotata di foro assale da 30 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 4000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 80 mm e lunghezza del mozzo di 92 mm, mentre il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm. Dotata di cuscinetti a sfere di precisione, offre una capacità di carico statico di 3600 kg e capacità di carico dinamico di 2160 kg a 4 km/h oppure 1800 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in acciaio ferro e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 80 mm, larghezza battistrada di 70 mm e lunghezza mozzo di 70 mm, dotata di foro assale da 20 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1400 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 40 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 4200 kg a 4 km/h e 3500 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 8400 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.