Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica, nera, vulcanizzata, che garantisce eccellente aderenza e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 49 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per trasporti moderati e movimentazione di carichi in ambienti industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
Numero materiale S4
199043125
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,52 kg
Nome del prodotto
Elastech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
68 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Asse diametro del foro
8 mm
Lunghezza mozzo
49 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
40 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Metallizzato
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti