Ruota 75 mm
Duratech heat
Numero d’ordine:
199039930
EAN:
4031582382884
Codice prodotto:
WOG 075x25 HL27 black
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Resistenza costante al calore
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità str...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità strutturale. Il diametro totale della ruota misura 75 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 25 mm, garantendo una superficie di contatto ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 27 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di rotazione standard. La ruota è realizzata in sintetici termoplastici resistenti al calore, con battistrada identico al nucleo per uniformità strutturale. Il cuscinetto è una bussola a secco, che assicura un funzionamento silenzioso e a bassa manutenzione. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 50 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali e applicazioni con esigenze termiche specifiche.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi