Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali. Presenta un diametro di 80 mm con una larghezza del battistrada di 35 mm, garantendo stabilità e manovrabilità ottimali. L'hub ha una lunghezza di 45,5 mm e il foro dell'asse misura 8 mm di diametro, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Il corpo è realizzato in termoset in plastica termoresistente, che assicura durabilità e resistenza alle temperature elevate, mentre il battistrada è identico al nucleo per una costruzione omogenea. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che garantisce un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione frequente. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti esigenti dove è richiesta affidabilità e prestazioni costanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
Numero materiale S4
199035369
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
280 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,21 kg
Nome del prodotto
Duratech heat
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
90 Shore D
Materiale del corpo
Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
8 mm
Lunghezza mozzo
45,5 mm
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
35 mm
Cuscinetto
Bussola a secco
Colore Ruota
Nero
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi