- Home
- Ruote e Rotelle
-
Ruote di Alta Qualità
Ruote di Alta Qualità
Le nostre serie
Ruota 150 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 85 mm
La ruota Novatech per ruote pivotanti presenta un diametro di 85 mm con una larghezza del battistrada di 95 mm e una lunghezza del mozzo di 95 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Il corpo è realizzato in acciaio ferro e il battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire un movimento fluido. La capacità di carico statico raggiunge 1800 kg, mentre quella dinamica è di 900 kg a 4 km/h e 720 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Le dimensioni comprendono un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 720 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1200 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1020 kg a 4 km/h e 850 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1700 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato, con diametro di 100 mm e larghezza di 50 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 900 kg, mentre quella dinamica varia da 540 kg a 4 km/h fino a 450 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato, con diametro di 150 mm e larghezza di 60 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. Le dimensioni principali includono un diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1100 kg a 4 km/h e 900 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm, larghezza del battistrada di 100 mm e lunghezza del mozzo di 120 mm, dotata di foro assiale da 40 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 5200 kg, mentre quella dinamica raggiunge 3120 kg a 4 km/h e 2600 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 30 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 2800 kg, mentre quella dinamica raggiunge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech in ghisa presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 80 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assale da 25 mm di diametro con mozzo lungo 90 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1350 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 250 mm
La ruota Elastech per ruote pivotanti presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro dell'asse di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Le dimensioni comprendono un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2800 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech per carrello è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 2040 kg a 4 km/h e 1700 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 3400 kg, garantendo prestazioni elevate in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 2520 kg a 4 km/h e 2100 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 4200 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech per carrello è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 160 mm, larghezza battistrada di 50 mm, lunghezza mozzo di 60 mm e foro assale di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 2700 kg a 4 km/h e 2250 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 4500 kg, garantendo prestazioni elevate in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 35 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 3360 kg a 4 km/h e 2800 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 5600 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 80 mm e lunghezza del mozzo di 90 mm, dotata di foro assiale da 30 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 3600 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, mentre il foro dell'asse presenta un diametro di 20 mm. Dotata di cuscinetti a sfere di precisione, offre una capacità di carico statico di 1080 kg e capacità di carico dinamico di 540 kg a 4 km/h oppure 430 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 25 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2200 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 400 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato, con diametro di 400 mm e larghezza di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 120 mm con foro assale di 40 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 3840 kg a 4 km/h e 3200 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 6400 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. Le dimensioni comprendono un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 60 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. Le dimensioni comprendono un diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 60 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, foro assale di 25 mm di diametro e lunghezza mozzo di 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. La capacità di carico statico è di 2000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 82 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 60 mm, montata su corpo in Acciaio, ferro con Cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 62 mm con foro asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 1200 kg, mentre quella dinamica raggiunge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.