Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 35 mm. L'elemento è dotato di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un mozzo di 45 mm di lunghezza con foro per asse di diametro 8,3 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 250 kg e un carico dinamico di 125 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
Numero materiale S4
199063522
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,24 kg
Nome del prodotto
Supratech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
65 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
8,3 mm
Lunghezza mozzo
45 mm
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
35 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti