Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli e piani di lavoro mobili, caratterizzata da un diametro di 75 mm e una larghezza del battistrada di 25 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 31,8 mm con foro per assile di 8 mm di diametro, garantendo un'installazione stabile e sicura su supporti standard. Il battistrada è realizzato in sintetici termoplastici resistenti al calore, identico al nucleo, offrendo eccellente resistenza termica e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che assicura un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione costante. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 100 kg e una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e resistenza al calore.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
Numero materiale S4
199039564
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
50 kg
Portata statica
100 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
134 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,08 kg
Nome del prodotto
Duratech heat
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
80 Shore D
Materiale del corpo
Sintetici termoplastici, Resistente al calore
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
8 mm
Lunghezza mozzo
31,8 mm
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Larghezza corpo
25 mm
Cuscinetto
Bussola a secco
Colore Ruota
Nero
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi