- Home
- Ruote e Rotelle
-
Accessori per Soluzioni di Mobilità
Accessori per Soluzioni di Mobilità
Le nostre serie
Accessorio
L'accessorio per ruota Puretech rappresenta una soluzione tecnica specializzata progettata per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotelle industriali. Con un peso contenuto di 0,25 kg, questo componente garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità del sistema complessivo, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità nelle operazioni di movimentazione.
Accessorio
Il Socket è un accessorio costituito da un socket in plastica quadrato progettato per applicazioni con ruote e rotelle, caratterizzato da un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg. Il componente presenta un diametro del bullone di 18 mm e offre prestazioni di carico ottimali con una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, garantendo affidabilità e resistenza nelle applicazioni industriali.
Accessorio
La Bushing è un accessorio progettato come boccola di riduzione tonda per applicazioni su ruote e sistemi di rotolamento industriali. Questo componente tecnico presenta un diametro del bullone di 18 mm, garantendo un accoppiamento preciso e stabile con i sistemi di fissaggio standard. Con un peso contenuto di 0,03 kg, la boccola offre una soluzione leggera ma robusta per la riduzione dimensionale in applicazioni meccaniche specifiche.
Accessorio
La Bushing è un accessorio progettato per ruote e rotelle che funziona come boccola di riduzione tonda per ottimizzare l'adattamento tra componenti di diverso diametro. Questo componente tecnico presenta un diametro del bullone di 22 mm, garantendo una connessione sicura e precisa nell'assemblaggio. Con un peso contenuto di soli 0,01 kg, la boccola offre una soluzione leggera ma robusta per applicazioni industriali e commerciali.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "U" presenta un'altezza complessiva di 8 mm e un peso di 0,04 kg, garantendo una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg. La piastra integrata misura 40 mm di lunghezza e 17 mm di larghezza, offrendo un sistema di fissaggio robusto e affidabile per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e durabilità nel tempo.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "U" presenta un'altezza complessiva di 8 mm e una piastra di dimensioni 40 mm di lunghezza per 27 mm di larghezza. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Il sistema di fissaggio a perno con piastra a "U" garantisce un montaggio sicuro e affidabile per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "L" è progettato per applicazioni su ruote con un'altezza complessiva di 8 mm e una piastra dalle dimensioni di 40 mm di lunghezza per 17 mm di larghezza. Il componente offre una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità massima di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili per diverse esigenze di mobilità industriale.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "L" presenta un'altezza complessiva di 8 mm e una piastra dalle dimensioni di 40 mm di lunghezza per 25 mm di larghezza. La capacità di carico dinamica raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 80 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono un sistema di fissaggio robusto e compatto.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "L" è progettato per applicazioni di ruote con un'altezza complessiva di 8 mm e una piastra dalle dimensioni di 40 mm di lunghezza per 27 mm di larghezza. Il componente offre una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità massima di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili per diverse esigenze di mobilità industriale.
Accessorio
Questo accessorio per ruota è dotato di perno filettato con collare esagonale superiore, progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Con un'altezza complessiva di 6 mm e un peso contenuto di 0,02 kg, l'accessorio offre una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg, garantendo versatilità d'uso in diverse condizioni operative.
Accessorio
Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, tondo progettato per applicazioni con ruote. Presenta un'altezza complessiva di 3 mm e un diametro del bullone di 8 mm per il fissaggio. La capacità di carico dinamico è di 20 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 40 kg. Il peso del componente è trascurabile, risultando pari a 0 kg nella specifica tecnica.
Accessorio
L'Accessorio con perno filettato rappresenta una soluzione tecnica specializzata per ruote e rotelle industriali, caratterizzato da un'altezza complessiva di 3,5 mm e un peso contenuto di 0,02 kg che ne facilita l'installazione e la manutenzione. Questo componente offre prestazioni affidabili con una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità operativa di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg, garantendo versatilità d'impiego in diverse applicazioni industriali.
Accessorio
Il Puretech è un accessorio progettato specificamente per ruote e sistemi di rotolamento, caratterizzato da un peso contenuto di 0,25 kg che garantisce facilità di installazione e maneggevolezza ottimale. Questo componente tecnico è stato sviluppato per integrarsi perfettamente con diverse tipologie di ruote, offrendo prestazioni affidabili e durature in applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta precisione e robustezza operativa.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "U" presenta un'altezza complessiva di 8 mm e un peso di 0,02 kg, garantendo una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg. La piastra integrata misura 40 mm di lunghezza e 15 mm di larghezza, offrendo un sistema di fissaggio robusto e affidabile per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e durabilità nel tempo.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "U" presenta un'altezza complessiva di 8 mm e un peso di 0,03 kg, offrendo una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg. La piastra di fissaggio ha dimensioni di 40 mm di lunghezza e 20 mm di larghezza, garantendo un ancoraggio sicuro e affidabile per applicazioni industriali che richiedono mobilità controllata.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "U" è progettato per applicazioni su ruote con capacità di carico dinamico di 40 kg a velocità fino a 3 km/h e carico statico di 80 kg. La piastra presenta dimensioni compatte di 40 mm di lunghezza e 18 mm di larghezza, mentre l'altezza complessiva dell'accessorio è di 8 mm, garantendo un profilo ridotto per installazioni dove lo spazio è limitato.
Accessorio
Questo accessorio con perno con piastra a "U" presenta un'altezza complessiva di 8 mm e un peso di 0,03 kg, garantendo una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg. La piastra integrata misura 40 mm di lunghezza e 21 mm di larghezza, offrendo un fissaggio stabile e affidabile per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e durabilità nel tempo.
Accessorio
L'accessorio Lumina rappresenta una soluzione tecnica avanzata per ruote con sistema di fissaggio a perno filettato, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali e commerciali. Con un'altezza complessiva di 3,5 mm, questo componente offre una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità massima di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg, assicurando affidabilità e durata nelle operazioni di movimentazione.
Accessorio
Questo accessorio per ruota è dotato di perno filettato con collare esagonale superiore, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico. Con un'altezza complessiva di 9 mm e un peso di 0,07 kg, l'accessorio offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 200 kg, garantendo affidabilità e durata in condizioni operative intensive.
Accessorio
L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,06 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni industriali.
Accessorio
L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,17 kg che garantisce un'installazione leggera senza compromettere la stabilità operativa. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 32 mm e 35 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti.
Accessorio
L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,18 kg che garantisce un equilibrio ottimale tra robustezza e maneggevolezza. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 36 mm e 40 mm, offrendo versatilità di installazione su diverse tipologie di supporti.
Accessorio
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotelle industriali. Con un peso contenuto di 0,1 kg, questo accessorio garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità del sistema complessivo, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.