Accessorio
Piastra di montaggio
EAN:
4031582338089
Codice prodotto:
P10-40x15 / 8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato come Perno con Piastra a "U" per applicazioni su ruote girevoli, caratterizza...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato come Perno con Piastra a "U" per applicazioni su ruote girevoli, caratterizzato da dimensioni compatte con altezza totale di 8 mm e piastra di montaggio di 40 mm di lunghezza e 15 mm di larghezza. Il componente presenta una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali. Con un peso di soli 0,02 kg, questo accessorio offre un'installazione leggera e pratica, ideale per integrazioni su sistemi di movimentazione e trasporto che richiedono robustezza e precisione costruttiva.