Accessorio
Piastra di montaggio
EAN:
4031582338096
Codice prodotto:
P10-40x18 / 8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato per il fissaggio di ruote girevoli, caratterizzato da un sistema di attacco a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato per il fissaggio di ruote girevoli, caratterizzato da un sistema di attacco a Perno con Piastra a "U". Questo componente presenta dimensioni compatte con un'altezza complessiva di 8 mm e una piastra di montaggio rettangolare di 40 mm di lunghezza e 18 mm di larghezza, garantendo un'installazione stabile e precisa. L'accessorio è in grado di supportare un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg a una velocità operativa di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali e commerciali di media intensità.