Accessorio
Presa
EAN:
4031582321647
Codice prodotto:
R20-8x23
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica di forma tonda, progettato specificamente per applicazioni su ruote girevo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Presa è un accessorio dotato di socket in plastica di forma tonda, progettato specificamente per applicazioni su ruote girevoli. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 3 mm e un foro di fissaggio con diametro di 8 mm. La capacità di carico statico raggiunge 40 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 20 kg alla velocità di 3 km/h. Il peso del prodotto è pari a 0 kg. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, la Presa rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l'integrazione su sistemi di movimentazione e supporto.