Accessorio
Piastra di montaggio
EAN:
4031582338119
Codice prodotto:
P10-40x21 / 8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Piastra di montaggio è un accessorio progettato per il fissaggio di ruote pivottanti, caratterizzato da un perno con piastra ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Piastra di montaggio è un accessorio progettato per il fissaggio di ruote pivottanti, caratterizzato da un perno con piastra a "U" che garantisce un'installazione sicura e stabile. Le dimensioni della piastra sono 40 mm di lunghezza e 21 mm di larghezza, con un'altezza complessiva di 8 mm, mentre il peso totale è di 0,03 kg. Questo accessorio supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali e commerciali di media portata.