Accessorio
Piastra di montaggio
EAN:
4031582320152
Codice prodotto:
P10-40x27 / 8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato specificamente per il montaggio su ruote girevoli, caratterizzato da un siste...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Piastra di montaggio è un Accessorio progettato specificamente per il montaggio su ruote girevoli, caratterizzato da un sistema di fissaggio a Perno con Piastra a "U". Questo componente presenta dimensioni compatte con un'altezza complessiva di 8 mm e una piastra di montaggio rettangolare di 40 mm di lunghezza e 27 mm di larghezza, garantendo un'integrazione ottimale su diverse configurazioni di carrelli e supporti mobili. L'accessorio è in grado di sopportare un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg a una velocità operativa di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali e commerciali di media intensità.