Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lo Stelo è un accessorio progettato per ruote girevoli, caratterizzato da un perno filettato con collare esagonale superiore. Presenta un'altezza complessiva di 9 mm e un peso di 0,07 kg, garantendo una struttura leggera e compatta. L'accessorio supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
S70-10x70 / 10
EAN
4031582419436
Attributi principali
Tipo
Accessorio
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
9 mm
Peso complessivo
0,07 kg
Nome del prodotto
Stelo
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno
10 mm
Lunghezza perno
70 mm