Accessorio
Boccola
EAN:
4031582321463
Codice prodotto:
R08-Ø30-Ø22
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Boccola è un accessorio progettato specificamente per ruote girevoli, classificato come boccola di riduzione di forma tonda. ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Boccola è un accessorio progettato specificamente per ruote girevoli, classificato come boccola di riduzione di forma tonda. Questo componente presenta un diametro di 22 mm ed è realizzato con un peso contenuto di 0,01 kg, garantendo leggerezza senza compromessi sulla funzionalità. La boccola di riduzione tonda è ideale per applicazioni che richiedono un adattamento preciso tra componenti di diverse dimensioni, facilitando l'installazione e l'allineamento corretto della ruota girevole. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, questo accessorio assicura prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per sistemi di movimentazione industriale e commerciale.