- Home
- Industria
- Sanità
- Arredi sanitari
-
Comodini
Rotelle e Ruote per Comodini
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra quadrata che garantisce un montaggio stabile e sicuro su diverse superfici. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 75 mm con corpo in poliammide e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per ridurre l'attrito e migliorare le prestazioni. L'altezza complessiva del prodotto è di 84 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendola ideale per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e rappresenta una soluzione tecnica versatile per diverse applicazioni mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare scorrevolezza ottimale e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 87 mm. Questa ruota girevole è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni dove sono richieste prestazioni elevate e design funzionale.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra quadrata che garantisce un ancoraggio stabile e uniforme alla struttura portante. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica dal diametro di 75 mm, montata su cuscinetto piano con distanziale per garantire scorrevolezza ottimale e durata nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 87 mm. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove è richiesta una combinazione di mobilità e stabilità controllata.
Ruota girevole 35 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura nel tempo. Il diametro della ruota è di 35 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 41 mm, dimensioni compatte ideali per applicazioni che richiedono ingombri ridotti. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendola perfetta per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di un perno con anello di presa, con collare che garantisce un fissaggio sicuro e funzionale. L'alloggiamento è realizzato in zama/alluminio con cuscinetto a perno girevole per assicurare movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge 59 mm. Questa soluzione tecnica è specificamente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità d'uso e affidabilità nelle movimentazioni leggere di arredamento e attrezzature da ufficio.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e praticità in ambienti domestici e professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio utilizza un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 76 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio utilizza un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'uso. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 88 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 88 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 100 kg a velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità.
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
La ruota girevole con freno semplice Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 70 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg, rendendo questa soluzione ideale per mobili e arredi di medio peso.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'ottima aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale assicura un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Smiles è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 71,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo prestazioni affidabili in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Smiles è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 71,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e resistenza nelle diverse condizioni di utilizzo.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Smiles è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 71,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità superiori.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Smiles è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 71,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa soluzione è ideale per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e affidabilità in diverse applicazioni.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Smiles è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale, con diametro di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 71,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e affidabilità in diversi contesti d'uso.