Ruota girevole 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385724
Codice prodotto:
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento e mobili, caratterizzata da una piastra quadrata come sis...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento e mobili, caratterizzata da una piastra quadrata come sistema di fissaggio che garantisce un'installazione stabile e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo, ed è dotato di un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che favorisce una rotazione agevole e precisa, riducendo l'attrito e garantendo prestazioni affidabili. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, una combinazione che offre eccellente aderenza, resistenza all'usura e una lunga durata operativa. L'altezza complessiva del prodotto è di 87 millimetri, una dimensione che lo rende ideale per l'installazione su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove lo spazio è spesso limitato. Questa ruota girevole rappresenta una soluzione affidabile e versatile per tutte le applicazioni di arredamento che richiedono mobilità e stabilità, combinando materiali di qualità superiore con un design funzionale e compatto.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione