Ruota girevole 50 mm
Lumina
Codice prodotto:
5520PJI050L51-10 MOUSE, Red
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Smiles è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con per...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Smiles è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 71,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e resistenza nelle diverse condizioni di utilizzo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Superfici luminose e colorate
Orso, mucca, gatto e aereo. Qualsiasi combinazione è possibile